Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen
Gjennomføringshus, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, Antall potensialer: 3, Antall rekker: 1, Poltall pr. rekke: 3, antall tilkoblinger: 3, artikkelserie: DFK-MSTB 2,5/..-GF, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Lodde-/flatstikktilkobling, montering: Direktemontering, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 9,3 mm, stikksystem: CLASSIC COMBICON, Lås: Skrukobling, forpakningstype: pakket i kartong
Pris:
Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.
Totalt : 0.0
"$pageName" på
"$pageName" på