Gjennomføringsklemme - HDFK 95-F-VP - 0709916

Gjennomføringsklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Kabelskotilkobling, poltall: 1, belastningsstrøm: 232 A, tverrsnitt: 35 mm² - 95 mm², AWG 4 - 3/0, lederens tilkoblingsretning mot pluggretningen: 0 °, bredde: 25 mm, farge: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkel dannelse av blokker ved hjelp av varianter med festetapper
  • Enkel montering, da de to modulhalvdelene bare sneppes sammen
  • Støpetette varianter gir maksimal tetthet
  • Fingerberøringssikkert isolasjonshus i ny design
  • Automatisk utjevning av veggtykkelse takket være festeprinsippet som er integrert i isolasjonshuset
  • Universell skrutilkobling med skruesikring
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0709916
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BAA -
Katalogside Side 619 (C_1_2013)
GTIN 4017918336660
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 176,000 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland GR (Greece)

Prøvetjeneste

Her kan du bestille din personlige prøve

Prøvetjeneste

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk