Gjennomføringsklemme - VDFK 4/K-DP - 0709220

Bildet viser variant VDFK 4/K i grå farge

Gjennomføringsklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Loddetilkobling, poltall: 1, belastningsstrøm: 32 A, tverrsnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, lederens tilkoblingsretning mot pluggretningen: 0 °, bredde: 10 mm, farge: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkelt feste ved hjelp av kunststoffriflemutter eller hurtigmonteringskile
  • Fingerberøringssikkert isolasjonshus
  • Universell skrutilkobling med skruesikring
  • Modulene kan settes i blokker
  • Avstandsplater øker luft -og krypavstandene
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0709220
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 643 (C_1_2013)
GTIN 4017918117016
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,230 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk