Gjennomføringsklemme - HDFK 10-VP - 0709110

Bildet viser en 7-polet variant

Gjennomføringsklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Loddetilkobling, poltall: 1, belastningsstrøm: 76 A, tverrsnitt: 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, lederens tilkoblingsretning mot pluggretningen: 0 °, bredde: 10,1 mm, farge: grå
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
  • Verktøyløst snepprinsipp gir enkel montering på utstyrsveggen
  • Automatisk utjevning av veggtykkelse åpner for universell bruk
  • Pålitelig tetthet selv ved lavviskøse støpemasser
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0709110
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 634 (CC_2009)
GTIN 4017918004934
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 13,540 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland GR (Greece)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk