Gjennomføringsklemme - HDFKV 25 GNYE - 0709042

Bildet viser variant HDFKV 25 i grå farge

Durchführungsklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, poltall: 1, belastningsstrøm: 125 A, tverrsnitt: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, bredde: 15,1 mm, farge: gulgrønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0709042
Forpakningsenhet 25 STK
Salgskode AABFDA -
Minimum bestillingsmengde 25 STK
GTIN 4017918004903
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 69,550 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland GR (Greece)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk