Gjennomføringsklemme - HDFK 50-VP-DP - 0708988

Bildet viser lignende artikkel

Gjennomføringsklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Kabelskotilkobling, poltall: 1, belastningsstrøm: 150 A, tverrsnitt: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, bredde: 18,8 mm, farge: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0708988
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode AABHDA -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
GTIN 4017918004842
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 93,430 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk