Sikringsgjennomføringsklemme - DFK 4-SI(6,3X32) BK - 0708344

Bildet viser variant DFK 4-SI (5X20) BK

Sikringsgjennomføringsklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Lodde-/flatstikktilkobling, poltall: 0, belastningsstrøm: 10 A, tverrsnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, lederens tilkoblingsretning mot pluggretningen: 0 °, bredde: 12,2 mm, farge: svart

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • PE-modul med jordingsfunksjon med referanse til IEC 60947-7-2
  • Fingerberøringssikkert isolasjonshus
  • Gjennomføringsmodulene festes automatisk i veggåpningen
  • Universell skrutilkobling med skruesikring
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0708344
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode 31BAA -
Katalogside Side 639 (C_1_2013)
GTIN 4017918004613
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 16,480 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland BG (Bulgaria)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk