Gjennomføringsklemme - DFK/DP-2,8 - 0708014

Bildet viser variant DFK-2,8

Gjennomføringsklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Lodde-/flatstikktilkobling, poltall: 0, tverrsnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, bredde: 6,1 mm, farge: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0708014
Forpakningsenhet 50 STK
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 286 (CL-2002)
GTIN 4017918004408
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,300 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk