Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
Bildet viser varianten med lodde-/flatpluggtilkoblinger
Gjennomføringshus, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, Nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², poltall: 6, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Lodde-/flatstikktilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn, montering: Direktemontering, pinlengde [P]: 9,3 mm
Pris:
Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.
Totalt : 0.0
"$pageName" på
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
"$pageName" på