Kretskortpluggforbinder - DFK-MSTB 2,5/ 2-G-5,08 WW(1X1) - 0707882

Bildet viser varianten med lodde-/flatpluggtilkoblinger

Gjennomføringshus, nominell strøm: 12 A, poltall: 2, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Wire-Wrap®-tilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Kabeltilkobling på utstyrets innside åpner for fleksibel posisjonering av veggjennomføringen
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0707882
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAFJA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918004279
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,049 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk