Gjennomføringsklemme - HDFK 25-DP-PE - 0707798

Bildet viser variant HDFK 25 PE

Gjennomføringsklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Skrutilkobling, poltall: 1, belastningsstrøm: 125 A, tverrsnitt: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, bredde: 15,1 mm, farge: gulgrønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0707798
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AABFDA -
GTIN 4017918004248
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 70,580 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk