Gjennomføringsklemme - DFK 5-9,5 - 0706605

Gjennomføringsklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Lodde-/flatstikktilkobling, poltall: 0, belastningsstrøm: 18 A, tverrsnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, lederens tilkoblingsretning mot pluggretningen: 0 °, bredde: 9,5 mm, farge: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkelt feste ved hjelp av kunststoffriflemutter
  • Fingerberøringssikkert isolasjonshus
  • Nominell spenning opptil 690 V
  • Universell skrutilkobling med skruesikring
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0706605
Forpakningsenhet 50 STK
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 641 (C-1-2013)
GTIN 4017918003777
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,200 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland BG (Bulgaria)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk