Gjennomføringsklemme - DFK/DP-2,8-FRONT 2,5 - 0706524

Bildet viser variant DFK-2,8 FRONT 2,5

Gjennomføringsklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Lodde-/flatstikktilkobling, poltall: 0, tverrsnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, bredde: 6,2 mm, farge: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0706524
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode 31BAA -
Katalogside Side 362 (CL_2005)
GTIN 4017918003739
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 7,814 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland BG (Bulgaria)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk