Måletrafoskilleklemme - URTK/SP RD - 0706058

Måletrafoskilleklemme, med glidetrinn, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, bredde: 8,2 mm, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: rød

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0706058
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode BE1233 -
GTIN 4017918896058
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 38,860 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland TR (Turkey)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk