Avgreningsmodul - AZK 35 - 0702997

El.nr.: 1265743

Avgreningsmodul, tilkoblingstype: Skrutilkobling, belastningsstrøm: 125 A, tverrsnitt: 0,75 mm² - 35 mm², bredde: 12 mm, farge: aluminiumfarger

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • I koblingsanlegg må det ofte etableres en avgrening fra flatkobbersamleskinner
  • Med avgreningsmodulen er dette mulig på mange måter, ettersom den kan plasseres og festes hvor som helst på en kobberskinne (opptil maks. 5 mm tykkelse)

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0702997
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BBG -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 597 (C_3_2017)
GTIN 4017918003647
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 41,600 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk