Gjennomgangsklemme - URKN/S - 0701024

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 57 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt:0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, bredde: 8,2 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0701024
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BB12 -
Katalogside Side 293 (CL_2005)
GTIN 4017918117122
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 19,250 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk