Mini-gjennomgangsklemme - MBK 6/E - 0552024

El.nr.: 1265104

Mini-gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 41 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, bredde: 8,2 mm, farge: grå, monteringstype: NS 15

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Skilleskiver, gruppeskilleplater og prøvepluggbøssinger avrunder tilbehørssortimentet på en hensiktsmessig måte
  • Plassbesparende takket være kompakt byggform og monteringsmulighet på 15 mm monteringsskinne
  • God oversikt takket være merking av samtlige klempunkter
  • Enkel potensialfordeling takket være standardiserte lasker
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0552024
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BB12 -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 528 (C_1_2017)
GTIN 4017918002893
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 13,024 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk