Gjennomgangsklemme - REKORD KER-EX - 0551054

Bilde for tiden ikke tilgjengelig

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 76 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt:0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, bredde: 10,2 mm, farge: lysebrun, monteringstype: NS 32

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0551054
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe BE1211 -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918002886
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 48,785 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk