Gjennomgangsklemme - UK 4-EX BKYE-FE - 0531210

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tverrsnitt:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredde: 6,2 mm, farge: svart/gul, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0531210
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BB12 -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918240875
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 10,300 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk