Gjennomgangsklemme - SSK 116 KER-EX - 0503057

Gjennomgangsrekkeklemme, tilkoblingsmetode skrutilkobling, tverrsnitt 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, bredde 10,4 mm, hvit farge, monteringsmetode NS 32, isolasjonsmaterial keramikk

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Monteres på G-monteringsskinne NS 32
  • Kompakt byggform
  • Enkel potensialfordeling med kjedebro
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0503057
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BB12 -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 513 (C_1_2017)
GTIN 4017918002541
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 34,780 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk