Gjennomgangsklemme - SSK 0525 KER-EX - 0501059

Gjennomgangsrekkeklemme, tilkoblingstype: skrutilkobling, tverrsnitt: 0,2 mm²-4 mm², AWG 24-12, bredde : 6,2 mm, farge: hvit, montasjetype: NS 32, isolasjonsmaterial: keramikk

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Kompakt byggform
  • Monteres på G-monteringsskinne NS 32
  • Enkel potensialfordeling med kjedebro
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0501059
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BB12 -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 511 (C_1_2017)
GTIN 4017918002480
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 18,775 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk