Byggelementrekkeklemme - SLKK 5-LA 60 RD/U-O - 0461034

Byggelementrekkeklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 34 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 10, lengde: 66,5 mm, bredde: 6,2 mm, farge: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, nominell spenning: 500 V

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Med broen FBI 10‑6 kan - i øverste etasje - returledningene til eksterne forbrukere og lysindikatorene kobles sammen til en felles samleskinne
  • Fordelaktig ved styringer med eksterne drivverk, magnetventiler og endebrytere
  • Med to gjennomgangsetasjer som er forskjøvet på siden og jordingstilkobling med forbindelse til monteringsskinnen som PE-samleskinne
  • Ledninger med tre tråder kan dermed kobles opp både systematisk og plassbesparende

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0461034
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BB12 -
Katalogside Side 450 (C_1_2017)
GTIN 4017918002404
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 22,020 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk