Mini-jordingsrekkeklemme - MBK 5/E-Z -PE - 0452043

Mini-jordingsrekkeklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt:0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, bredde: 6,2 mm, farge: gulgrønn, monteringstype: NS 15

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Hvis minijordingsrekkeklemmen er plassert på slutten av en koblingslist, skal en endestopper, for eksempel E/MK, monteres
  • Den gulgrønne husfargen viser helt tydelig rekkeklemmens jordingsfunksjon
  • Disse minijordingsrekkeklemmene er spesielt designet for 15 mm-monteringsskinnen NS 15 i henhold til EN 60715
  • Minijordingsrekkeklemmene er koblet elektrisk til monteringsskinnen via fotelementene. Den kan dermed brukes som PE-samleskinne

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0452043
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode 31BB12 -
Katalogside Side 519 (CL1_2011)
GTIN 4017918117245
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 7,000 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk