Jordingsrekkeklemme - USLKG 35-1 - 0449014

Jordingsrekkeklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tverrsnitt:0,75 mm² - 50 mm², AWG: 18 - 1/0, bredde: 15,2 mm, farge: gulgrønn, monteringstype: NS 35/15-2,3

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0449014
Forpakningsenhet 25 STK
Salgskode 31BB12 -
Katalogside Side 219 (CL_2005)
GTIN 4017918002350
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 84,668 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk