Jordingsrekkeklemme - USLKG 35-IB - 0444035

Jordingsrekkeklemme, med unbrakoskruer, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tverrsnitt: 0,75 mm² - 50 mm², AWG: 18 - 1/0, bredde: 15,2 mm, farge: gulgrønn, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0444035
Forpakningsenhet 25 STK
Rabattgruppe BE1221 -
GTIN 4017918218850
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 85,645 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk