Jordingsrekkeklemme - USLKG 35 - 0444019

El.nr.: 1265166

Jordingsrekkeklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt:0,75 mm² - 50 mm², AWG: 18 - 1/0, bredde: 15,2 mm, farge: gulgrønn, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0444019
Forpakningsenhet 25 STK
Rabattgruppe 31BB12 -
Katalogside Side 219 (CL_2005)
GTIN 4017918002329
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 87,200 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk