Jordingsrekkeklemme - USLKG 50-IB - 0443078

Jordingsrekkeklemme, med unbrakoskruer, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tverrsnitt:16 mm² - 50 mm², AWG: 6 - 1/0, bredde: 20 mm, farge: gulgrønn, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0443078
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode BE1221 -
GTIN 4017918002312
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 188,250 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk