Jordingsrekkeklemme - USLKG 50 - 0443049

El.nr.: 1265163

Jordingsrekkeklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tverrsnitt:16 mm² - 50 mm², AWG: 6 - 1/0, bredde: 20 mm, farge: gulgrønn, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Trepunktssentrering av lederen i den prismatiske hylsebunnen gir en pålitelig
    kabeltilkobling
  • Lav overgangsmotstand i kontaktflaten grunnet riller
  • Skruesikring takket være fjærende elementer i klemlegemet
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0443049
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BB12 -
Katalogside Side 257 (C_1_2017)
GTIN 4017918002282
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 160,000 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk