Jordingsrekkeklemme - USLKG 16 N-1 - 0443036

Jordingsrekkeklemme, Ved rekkeplassering ved gjennomgangsklemme med samme profil må det brukes et deksel ved isolasjonsspenninger > 690 V, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tverrsnitt: 2,5 mm² - 25 mm², AWG: 12 - 4, bredde: 12,2 mm, farge: gulgrønn, monteringstype: NS 35/15-2,3

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0443036
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BB12 -
Katalogside Side 465 (C_1_2019)
GTIN 4017918002275
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 38,177 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk