Jordingsrekkeklemme - USLKG 16 N - 0443023

El.nr.: 1265202

Jordingsrekkeklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tverrsnitt: 2,5 mm² - 25 mm², AWG: 12 - 4, bredde: 12,2 mm, høyde: 52,6 mm, farge: gulgrønn, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0443023
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BB12 -
Katalogside Side 427 (C_1_2017)
GTIN 4017918002268
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 37,638 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk