Skruklemmeblokk - CT-TERMIBLOCK 10 DA - 0441711

Skrumodulblokk med skillekontakter for montering av beskyttelsesplugger CT og CTM. Brukes i måle,- styre- og reguleringssystemer og i telekommunikasjonssystemer. Utførelse: 10 dobbeltledere

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • For COMTRAB-beskyttelsesplugger
  • Selvlukkende gjennomgangs-/skillekontakter
  • Jordingsmoduler plassert på begge sider med pluggkobling for beskyttelsespluggene som er montert
  • Monteres på standardskinne i henhold til EN 60715
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0441711
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe 31BCL -
Katalogside Side 169 (C_4_2017)
GTIN 4017918002213
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 167,600 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk