Jordingsrekkeklemme - USLKG 5-1 - 0441517

Jordlederrekkeklemme med skrutilkobling, tverrsnitt 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, bredde 6,2 mm,  grønn-gul farge, monteringsmetode NS 35..., spesielt godt egnet for NS 35 / 15-2,3

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0441517
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BB12 -
Katalogside Side 425 (C_1_2017)
GTIN 4017918002206
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 21,770 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk