Jordingsrekkeklemme - USLKG 2,5 N - 0441119

El.nr.: 1265169

Jordingsrekkeklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tverrsnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredde: 5,2 mm, farge: gulgrønn, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0441119
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BB12 -
Katalogside Side 424 (C_1_2017)
GTIN 4017918002183
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 16,040 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland TR (Turkey)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk