Tilkoblingsklemme - AKG 35 BU - 0424013

El.nr.: 1265732

Tilkoblingsklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, belastningsstrøm: 125 A, tverrsnitt: 2,5 mm² - 35 mm², bredde: 14,3 mm, farge: blå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0424013
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode 31BBG -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 599 (C_3_2017)
GTIN 4017918002046
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 19,880 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk