Tilkoblingsklemme - AKG 16 BU - 0423014

El.nr.: 1265722

Tilkoblingsklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, belastningsstrøm: 76 A, tverrsnitt: 1,5 mm² - 16 mm², bredde: 9,8 mm, farge: blå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0423014
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BBG -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 599 (C_3_2017)
GTIN 4017918001995
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 10,426 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland IN (India)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk