Tilkoblingsklemme - AKG 4 BU - 0421016

El.nr.: 1265712

Tilkoblingsklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, belastningsstrøm: 41 A, tverrsnitt: 0,5 mm² - 6 mm², bredde: 7 mm, farge: blå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0421016
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BBG -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 598 (C_3_2017)
GTIN 4017918001919
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,425 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk