Skilleklemme - URTK/SS - 0321019

Skilleklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,2 mm² - 4 mm² , AWG: 24 - 12, bredde: 6,2 mm, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0321019
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BB12 -
Katalogside Side 481 (C_1_2017)
GTIN 4017918001698
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 13,634 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk