Glidetrinnsklemme - UGSK/S GN + GS - 0313086

Glidetrinnsklemme, med glidetrinn, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 41 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt:0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, bredde: 8,2 mm, farge: grønn, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Måleinnretninger eller beskyttelsesreleer kan kobles til individuelt ved hjelp av laskene og glidetrinnene
  • Glidetrinnene kobles sammen med koblingsbroen avhengig av koblingsoppgaven

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0313086
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe BE1233 -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356958257
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 33,105 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk