Måletrafoskilleklemme - URTK/S RD - 0311812

Måletrafoskilleklemme, med glidetrinn, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, bredde: 8,2 mm, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: rød

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkle og oversiktlige kontroller i strømtrafosekundærkretser kan omsettes i praksis med prøveskillerekkeklemmene i serien URTK/S
  • På begge sider av skillepunktet har rekkeklemmen en prøvebøssing som også kan brukes til tverrkobling i forbindelse med naborekkeklemmer

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0311812
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode BE1233 -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918233815
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 33,140 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland CN (China)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk