Måletrafoskilleklemme - URTK/S-BEN 10 - 0309109

Måletrafoskilleklemme, med glidetrinn, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,5 mm² - 16 mm² , AWG: 20 - 8, bredde: 8,2 mm, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkle og oversiktlige kontroller i strømtrafosekundærkretser kan omsettes i praksis med prøveskillerekkeklemmene i serien URTK/S
  • På begge sider av skillepunktet har rekkeklemmen en prøvebøssing som også kan brukes til tverrkobling i forbindelse med naborekkeklemmer

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0309109
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode 31BB12 -
Katalogside Side 483 (C_1_2017)
GTIN 4017918155230
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 28,100 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland TR (Turkey)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk