Måletrafoskilleklemme - URTK/S-BEN - 0309086

Måletrafoskilleklemme, med glidetrinn, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, bredde: 8,2 mm, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkle og oversiktlige kontroller i strømtrafosekundærkretser kan omsettes i praksis med prøveskillerekkeklemmene i serien URTK/S
  • På begge sider av skillepunktet har rekkeklemmen en prøvebøssing som også kan brukes til tverrkobling i forbindelse med naborekkeklemmer

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0309086
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BB12 -
Katalogside Side 555 (C_3_2013)
GTIN 4017918001025
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 31,645 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk