Gjennomgangsklemme - USK 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - 0271017

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, tilkoblingstype: Flatstikktilkobling, antall tilkoblinger: 8, tverrsnitt: 0,5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, bredde: 6,2 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0271017
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BBE -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 501 (C_1_2017)
GTIN 4017918000127
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,125 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk