Anlegg i felten

Anlegg i felten

Teknikk fra en kompetent leverandør

Med løsninger fra Phoenix Contact har du pålitelig utrustede anlegg i felten med lang levetid.

Tilbake til Bruksområder og løsninger

Kategorier

  • Tilkoblingsteknikk
    Tilkoblingsteknikk

    Fra fotovoltaikkmodulen via tilkoblingsboksen og helt til vekselretteren – Phoenix Contact har et høyt antall kablingsløsninger.

  • Generatortilkobling
    Generatortilkobling

    Generatortilkoblingsbokser er komplette løsninger for samling og distribuering av strengstrøm, beskyttelse av moduler og overvåking av anleggets ytelse.

  • Anleggsstyring: Automatisere og styre
    Anleggsstyring: Automatisere og styre

    Med komponenter og løsninger for automatisering og nettorganisering forbedrer du solenergianleggets virkningsgrad og utbytte.

  • Anleggsstyring: Automatisere og visualisere
    Anleggsstyring: Automatisere og visualisere

    Ved å overvåke værinformasjonen kontinuerlig vil du forbedre energibruken for anlegget i felten.

Solenergi bidrar i stor grad til å dekke det konstant tiltagende energibehovet. Over hele verden øker interessen for å bygge stadig større og mer ytelsessterke solenergianlegg i felten. Nettorganisering, overvåking og kommunikasjon er helt uunngåelige faktorer, og da spesielt med tanke på uforandret nettkvalitet og behovstilpasset vedlikehold.

Ved større anlegg ligger fokuset samtidig på en rask og enkel tilkoblingsteknikk. Bli kjent med alle fordelene ved løsningene fra Phoenix Contact.

Oversikt: Anlegg i felten

Anlegg i felten  

Phoenix Contact tilbyr pålitelige løsninger for effektiv drift av anlegg ute i felten

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Fleksibel regulering for anlegg som genererer energi

For stabilitet i strømnettene våre.


Værstasjon for PV-anlegg ute i felten

Værdataene sendes til et sentralt SCADA-system.


Løsninger for solenergi

For optimal og pålitelig drift av solcelleanlegg

Administrering av solcelleparker

Verdens første PV-parkadministreringssystem som er basert på industristandarder.

PV parkadministrering
Mer informasjon

Høyytelsesstyreenhet Axiocontrol

Retningsvisende styreteknikk for din automatisering.

Høyytelsesstyreenhet Axiocontrol
Mer informasjon

Kompakte knivskillerekkeklemmer

Plassbesparende kabling med en signaltetthet som hittil ikke har vært mulig.

Kompakte knivskillerekkeklemmer
Mer informasjon

Programmerbare logikkmoduler

Den nye, kompakte løsningen for kobling og styring.

Programmerbare logikkmoduler
Mer informasjon

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk