Pluggforbindere

Pluggforbindere

Mer enn et stort sortiment

Pluggforbindere for data, signaler og effekt – en overbevisende løsning for alle bruksområder.

Tilbake til Produkter

Kategorier

Søk i Pluggforbindere

Vis alle produktene i denne kategorien

Allsidige rundpluggforbindere i M5 til M58, data- og solcellepluggforbindere samt modulære firkantpluggforbindere og kraftige industripluggforbindere: Det omfattende pluggforbindersortimentet fra Phoenix Contact gir et meget stort spekter av muligheter for industrielle og semi-industrielle anvendelser.

Dine fordeler

  • Utallige byggformer og modulære systemer åpner for allsidige bruksmuligheter
  • Utsøkt kvalitet og knowhow gir optimal pålitelighet
  • Nyskapende og tidsbesparende tilkoblingsløsninger for utstyr innenfor alle vanlige industrielle beskyttelsesgrader
  • Kundetilpasninger gir høy fleksibilitet
  • Kompetent design-in-støtte fra produktspesialister

Rundpluggforbindere

Rundpluggforbindere  

Rundpluggforbindere

For industriell automatisering tilbyr Phoenix Contact rundpluggforbindere i mange forskjellige byggstørrelser. Fra liten til stor, rett eller vinklet, støpt eller konfeksjonerbar på stedet. Den bredspektrede porteføljen gir optimale løsninger for overføring av signaler, data og effekt.

  • Nyskapende hybridpluggforbindere i M12 og M23
  • Signalpluggforbinder med 3 til 19 poler i M5, M8, M12, M23 og 7/8"
  • Datapluggforbindere i M8 og M12 for overføringshastigheter opptil 10 Gbit/s
  • Effektpluggforbindere i M12 til M58 for strøm opptil 150 A og spenning opptil 630 V

 

Datapluggforbindere

Datapluggforbindere  

Datapluggforbindere

For rask og sikker dataoverføring i industrien, i datasentre eller infrastrukturapplikasjoner kan Phoenix Contact tilby datapluggforbindere for kobberkabling og fiberoptisk kabling. For alle vanlige feltbusser og nettverk finnes det pluggforbindere, patchekabler og tilbehør.

  • Overføringshastigheter opptil 40 Gbit/s
  • Løsninger for IP20, IP65/67 og IP69K
  • Nyskapende hybridkabling
  • Patchepanel og segmenteringsfordelere for 19"-montering

 

Kraftige pluggforbindere

Kraftige pluggforbindere  

Kraftige pluggforbindere

Kraftige pluggforbindere beskytter grensesnittene og sørger for pålitelig overføring av energi, data og signaler også ved de mest vanskelige forhold. De tåler smuss, vann, vibrasjoner og sterke mekaniske belastninger og er tette opptil beskyttelsesgrad IP69K.

  • Ledende metallhus med EMC-beskyttelse
  • Monterings- og pluggkompatible hylse- og underbyggingshus
  • Modulære kontaktinnsatser og kontaktinnsatser med fast antall poler med fleksible tilkoblingsteknikker
  • Ledende overflater med EMC-beskyttelse

 

Modulære firkantpluggforbindere

Modulære firkantpluggforbindere  

Modulære firkantpluggforbindere

Modulære firkantpluggforbindere gir kompakte tilkoblinger for bruk i utstyr, koblingsbokser og automatikkskap. Forskjellige husvarianter, modulære kontaktinnsatser samt kontaktholdere for krympekontakter åpner for fleksible tilkoblingsmuligheter for signaler, data og effekt.

  • Hylsehus i henhold til beskyttelsesgrad IP65/67/68/69K
  • Kontaktinnsats-sett for 4 til 40 poler
  • Modulære kontaktinnsatser for hybridanvendelser
  • Påbyggings- og koblingshus

 

Ladepluggsystemer for e-mobilitet

Ladepluggsystemer for alle typer anvendelser globalt  

Ladepluggsystemer for alle typer anvendelser globalt

Phoenix Contact tilbyr globalt egnede ladepluggsystemer for type 1, type 2 og GB/T-standarden, og da for både lading på vekselstrømsnettet og for hurtiglading med likestrøm. AC- og DC-ladekablene og AC-infrastrukturladekontaktene er sikre, pålitelige og brukervennlige.

  • DC-ladekabler til CCS type 1, CCS type 2 og GB/T-standard
  • AC-ladekabler til type 1, type 2 og GB/T-standard
  • AC-infrastrukturladekontakter til type 2 og GB/T-standard
  • Tilbehør til ladepluggsystemer som beskyttelsesdeksler, holdeanordninger og testadaptere

 

Solcellepluggforbindere

Solcellepluggforbindere  

Solcellepluggforbindere

Solenergipluggforbindere fra Phoenix Contact dekker et stort spekter med bruksområder:
Konfeksjonerbare AC- og DC-pluggforbindere, komponenttilkoblinger samt tilkoblingsteknikk for solenergimoduler, byggverksintegrert solenergi (BIPV) og modulvekselrettere åpner for komplette tilkoblingsløsninger.

  • AC- og DC-pluggforbindere i beskyttelsesgrad IP66/68
  • AC- og DC-komponenttilkoblinger i beskyttelsesgrad IP65/66/68
  • Gjennomførings- og printmoduler for strøm opptil 309 A og spenning opptil 600 V (UL)
  • Tilkoblingssystemer for BIPV og modulvekselrettere

 

Installeringssystemer

Installeringssystemer  

Installeringssystemer

Det være seg enkel ledningstilkobling, energifordeling eller komponenttilkobling: Med installeringssystemene IPD og QPD kobler du til ledninger på kort tid takket være push-in-forbindelsesteknikk og rask QUICKON IDC-tilkobling.

  • Faste og pluggbare tilkoblinger
  • Løsninger for IP68/69K/IK07
  • For strøm opptil 40 A og spenning opptil 690 V
  • For ledninger opptil 5 x 6 mm2

 

19"-kretskortholdere og -fjærlister

19  

19"-kretskortholdere og -fjærlister

Med kretskortholdere og fjærlister i 19"-teknikk kan du utvide automatikkskapets funksjonsomfang både enkelt og sikkert. Skru- og fjærkrafttilkoblinger åpner for en enkel installering av tilkoblingselementene og sørger for stabilt feste på alle punkter i automatikkskapet.

  • 19"-kretskortholdere med skrutilkobling i henhold til IEC 60603-1 / DIN 41617 og IEC 60603-2 / EN 60603-2
  • 19"-fjærlister med skru- eller fjærkrafttilkobling på baksiden i henhold til EN 60603-2 / EN 60603-2

 

Printmoduler

Printmoduler  

Printmoduler

Printmoduler muliggjør enkel og sikker overføring av signaler, data og effekt direkte til kretskortet. Den plassbesparende tilkoblingsmetoden er egnet for et høyt antall applikasjoner i prosess- og industriomgivelser.

  • For ledertverrsnitt fra 0,14 mm² til 95 mm²
  • For strøm opptil 232 A og spenning opptil 1000 V
  • Med skru-, fjær- eller IDC-tilkobling
  • For delingsmål fra 2,5 mm til 20 mm

 

Kretskortpluggforbindere

Kretskortpluggforbindere  

Kretskortpluggforbindere

Våre kretskortpluggforbindere gir en universell, vedlikeholdsvennlig ledertilkobling for tilnærmet alle typer utstyrsdesign for forskjellige bransjer og markeder.

  • For ledertverrsnitt fra 0,14 mm² til 35 mm²
  • For strøm opptil 125 A og spenning opptil 1000 V
  • Med skru-, fjær-, IDC-, Pierce- eller krympetilkobling
  • Låsing ved hjelp av låsesystemer eller skruflenser

 

Effektgjennomføringsrekkeklemmer

Effektgjennomføringsrekkeklemmer  

Effektgjennomføringsrekkeklemmer

Med effektgjennomføringsrekkeklemmer overfører du høy strøm og spenning sikkert og pålitelig gjennom husveggen. Ulike tilkoblingsteknikker åpner for fleksible overføringsløsninger.

  • For ledertverrsnitt fra 4 mm² til 150 mm²
  • For strøm opptil 309 A og spenning opptil 1000 V
  • Med skru-, fjær-, T-LOX- eller bolttilkobling
  • For veggtykkelser fra 1 mm til 6 mm

 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Kompetanse og mer til

Oppdag vår verden med pluggforbindere og elektronikkhus.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/in?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/inen/web/main/products/subcategory_pages/plug-in_connectors_p-20/6c873b9e-f8e5-4804-b375-44edbba0f763

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk