Ladeteknikk for e-mobilitet

Ladeteknikk for e-mobilitet

Banebrytende el-teknologi

Med ladeteknikken fra Phoenix Contact settes nye standarder for elektromobilitet.

Tilbake til Produkter

Kategorier

  • Ladepluggsystemer
    Pluggforbinder

    AC-ladekabler, DC-ladekabler og infrastrukturladekontakter med tilhørende vippedeksler og holdere.

  • Ladekontrollere
    Ladekontrollere

    Ladestyringer for privat, kommersiell og offentlig lading samt overvåkingsmoduler for differansestrøm.

  • Programvare til ladestyring
    Programvare til ladestyring

    EV Charging Suite forener samtlige funksjoner for intelligent ladestyring i ett program og optimaliserer slik driften av ladestasjonene dine.

  • Ladeteknikksett
    Ladeteknikksett

    Sammensetning av alle nødvendige basiskomponenter for å sette opp private ladepunkter eller ladepunkter for næringsøyemed.

Søk i Ladeteknikk for e-mobilitet

Vis alle produktene i denne kategorien

Ladepluggsystemene og ladekontrollerne fra Phoenix Contact kan benyttes for forskjellige situasjoner i hverdagen – både ved hurtig DC-lading og ved vanlig AC-lading. I kombinasjon med egnet programvare styrer og overvåker du ladeinfrastrukturen din.

Dine fordeler

  • Stort produktspekter for globale ladestandarder åpner for mange forskjellige bruksmuligheter
  • Fleksibelt konfigurerbare ladekontrollere gjør at de mest forskjellige krav på private og offentlige områder og områder i næringsøyemed kan imøtekommes
  • Optimalisering og styring av komplette ladeanlegg ved hjelp av intelligent programvare
  • Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949 og ISO 9001

Bli kjent med vår store portefølje

Hos oss får du en komplett portefølje for hele ladeprosessen. Klikk på respektive hotspots for å hente opp mer informasjon.

 
Interactive Map e-mobilitet

Ladepluggsystemer

Pålitelige ladepluggsystemer for alle typer anvendelser globalt  

Pålitelige ladepluggsystemer for alle typer anvendelser globalt

Våre ladekabler, ladekontakter og kjøretøyinntak setter nye standarder for energiforsyning av elektriske kjøretøyer.

De er ikke bare sikre og pålitelige under drift, men også særdeles praktiske.

Med High Power Charging setter vi en milepæl i e-mobilitetens historie – ved at vi reduserer ladetiden til kun få minutter.

Ladekontrollere

Fleksible ladekontrollere  

Fleksible ladekontrollere

Med våre fleksible ladekontrollere drifter du enhver ladestasjon – fra AC-veggboksen i hjemmet og helt til HPC-ladestasjoner langs motorveien.

Enhetene overvåker og styrer ladeprosessen ved el-kjøretøyer i henhold til gyldige internasjonale IEC-, GB/T- og SAE-standarder.

Programvare for styring av ladeanlegg

Programvare for intelligent styring av ladeanlegg  

Programvare for intelligent styring av ladeanlegg

EV Charging Suite optimaliserer driften av ladestasjonene dine, og sikrer stasjonenes tilgjengelighet.

Det skalerbare programmet danner grensesnittet mellom elbilfører, leverandører av kalkuleringstjenester samt ladeanleggs- og nettoperatør.

Pakken suppleres med skreddersydde brukerroller, intuitiv berøringsbetjening og nøyaktig avregning via OCPP.

Ladeteknikksett

Ladeteknikksett  

Oppbygging av ladeteknikksett på egenhånd ved hjelp av ladestasjoner

Våre AC-ladeteknikksett er den perfekte innføringen i ladeteknikkens verden for el-installatører.

Settene inneholder en sammensetning av alle nødvendige komponenter for å sette opp private AC-ladestasjoner eller AC-ladestasjoner for næringsøyemed, helt enkelt på egenhånd.

Takket være godkjente kablingsplaner bortfaller ekstra arbeid i forbindelse med utvikling.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Hurtiglading i en ny dimensjon

Med High Power Charging blir e-mobilitet egnet for hverdagen.

High Power Charging Technology
High Power Charging Technology

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk