Produktliste hodemontert måleomformer og tilbehør

Filter

10 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

  • Flere alternativer
    Lukk

    Godkjennelse



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MEASUREMENT_RANGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Hodemontert måleomformer - MCR-SL-HT-PT 100-I - 2864516

Measurement and control temperature transducer, for resistance thermometers, thermocouples, resistance-type sensors, and voltage sensors. For Pt 100 resistance temperature detectors.

Hodemontert måleomformer - MCR-FL-HT-T-I - 2864529

MCR-hodemontert temperaturmåleomformer: Programmerbar sløyfematet temperaturmåleomformer, for motstandstermometre, termoelementer, motstands- og spenningsgivere

Adapter - MCR-DIN-RAIL-ADAPTER HT - 2864671

Monteringsskinneadaptere til hodemonterte måleomformere. Egnet for 35 mm monteringsskinner i henhold til EN 60715.

Programmeringsadapter - MCR-PAC-T-USB - 2309000

Programmeringsadapter med USB- og T-Port-grensesnitt, 2,4 m for programmering av FA MCR-...-, MCR-...-LP-...- og MCR-...-HT-...-moduler

Display - FA MCR-HT-D - 2908735

Visningsenhet, plugges direkte på hodetransmitter FA MCR-...

Elektronikkhus - FA MCR-HT-FH - 2908736

Felthus, monteres i hodetransmittere, med eller uten visningsenhet. For direkte tilkobling i prosessen.

Hodemontert måleomformer - FA MCR-HT-TS-I-OLP-PT - 2908742

Den utgangssløyfematede hodetransmitteren overfører opptil to sensorsignaler fra RTD- og TC-sensorer samt fra motstands- og spenningsgivere via HART-kommunikasjon eller 4 ... 20 mA, konfigurerbar. SIL2/3

Kabeladapter - GW HART USB MODEM - 1003824

USB HART modemkabel for kommunikasjon mellom en PC og HART-enheter, kabellengde: 1 m.

10 Resultater
 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk