Godkjennelse
Kabeldiameter
Ledertverrsnitt
Kabelkutter, vinklet, for kobber og aluminium opptil 12 mm diameter (opptil 35 mm²)
Kabelkutter, presisjonskutter med makrotanning, for kobber og aluminium opptil 50 mm², VDE 1000 V AC/ 1500 V DC-godkjent
Kabelkutter, vinklet, for kobber og aluminium opptil 18 mm diameter (opptil 50 mm²)
Kabelkutter, presisjonskutter med makrotanning, for kobber og aluminium opptil 70 mm², VDE 1000 V AC/ 1500 V DC-godkjent
El.nr.: 8821932
Kabelkutter, med skrallefunksjon, for kobber og aluminium opptil 25 mm diameter (opptil 185 mm²)
El.nr.: 8821933
Kabelkutter, med skrallefunksjon, for kobber og aluminium opptil 35 mm diameter (opptil 240 mm²)
El.nr.: 8821929
Tohånds ringkabelkutter, med skrallefunksjon, for kobber og aluminium opptil 45 mm diameter (opptil 300 mm²)
El.nr.: 8821930
Tohånds ringkabelkutter, med skrallefunksjon, for kobber og aluminium opptil 52 mm diameter (opptil 300 mm²)
El.nr.: 8821931
Tohånds ringkabelkutter, med skrallefunksjon, for kobber og aluminium opptil 62 mm diameter (opptil 750 mm²)
Ringkabelkutter, med skrallefunksjon, for kobber og aluminium opptil 50 mm diameter, for stålarmerte CU/AL-ledninger, for flertrådede ståltau opptil 12 mm diameter
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på