Push-in Technology

1,5 milliarder kontakter setter pris på det

Push-in-tilkoblingsteknikk – kun fra Phoenix Contact.

Kategorier

Push-in, fremtidens tilkoblingsteknikk: Det er mange år med utviklinger og kunnskap fra Phoenix Contact. Dra nytte av fordelene ved en enkel, konsekvent kabling uten å måtte bruke verktøy, med det store push-in-produktsortimentet fra felten til kontrolleren. Push-in – originalen fra Phoenix Contact.

Dine fordeler

  • Mange års erfaring med push-in-tilkoblingsteknikk og over 1,5 milliarder oppkoblede kontakter står for toppkvalitet og sikkerhet.
  • Det omfattende produktsortimentet muliggjør kabling av hele applikasjoner
  • Automatisert kabling: Push-in-tilkoblingsteknikk gjør det mulig

Bestilling av prøve

Her kan du bestille en gratisprøve og en brosjyre.

Push-in-tilkoblingsteknikk – konsekvent fra felten til kontrolleren

Med det store push-in-produktspekteret fra Phoenix Contact kabler du hele applikasjonen raskt og enkelt.

Push-in-produktsortiment fra Phoenix Contact

Push-in-tilkoblingsteknikk – rask og enkel oppkobling uten verktøy

Push-in tilkoblingsteknikk  

Push-in-tilkoblingsteknikk – enkel i bruk, ytelsessterk forbindelse

Med Push-in Technology går oppkoblingen raskt og enkelt takket være en fjærlett plugging. Selv små ledere fra 0,25 mm² tilkobles pålitelig uten verktøy. For å løsne lederen trykker du helt enkelt på betjeningshendelen.

Push-in er nå og i fremtiden din eneste riktige innstikkstilkoblingsteknikk.

Push-in – originalen fra Phoenix Contact.

Push-in-tilkoblingsteknikk muliggjør automatisk kabling

Med fokus på prosessen – Phoenix Contact tilbyr løsninger for å optimalisere automatikkskapbyggingen.

Push-in-tilkoblingsteknikk muliggjør automatisk kabling

UPDATE push-in spesialutgave

UPDATE push-in spesialutgave

UPDATE push-in spesialutgave

Spesialutgaven av vårt kundemagasin er tilegnet push-in-teknologien. Oppdag hvordan du med Phoenix Contact helt enkelt og uten bruk av verktøy kabler elektriske anlegg konsekvent fra felten og helt til kontrolleren. Du kan lese reportasjer, blant annet om heisbyggeren OSMA, som har optimalisert sine produksjonsprosesser ved hjelp av push-in-rekkeklemmer.

Det å spare inn på prosesskostnader var også et av målene til tappeanleggsprodusent Krones, da firmaet bestemte seg for å implementere en automatisk bestykningsanordning for monteringsskinner i automatikkskapbyggingen sin.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk