24 V forsyningssystem med gode kommunikasjonsegenskaper

24 V forsyningssystem med gode kommunikasjonsegenskaper

Beskytte og forsyne – men smart: Med vårt 24 V forsyningssystem, som har gode kommunikasjonsegenskaper, får du bedre datatransparens og dermed høyere anleggstilgjengelighet.

Datatransparens for optimal anleggstilgjengelighet

Data er det nye gullet. I sektorer der høy anleggstilgjengelighet er helt nødvendig, er kunnskap om anleggs- og driftsstatus en helt uunnværlig faktor. Med utgangspunkt i driftsdata kan kritiske driftsstatuser og anomalier oppdages, lokaliseres og utbedres på et tidlig tidspunkt – før dyr produksjonssvikt er et faktum.

Det nye 24 V forsyningssystemet med gode kommunikasjonsegenskaper kjenner anlegget bedre enn deg: Den smarte løsningen øker datatransparensen i hele anlegget, og sender informasjon om alle relevante drifts- og diagnostikkdata. Takket være forebyggende funksjonsovervåking reduserer du slik svikt til et minimum.

Den modulære løsningen består av den nye QUINT POWER-strømforsyningen med IO-Link, automatsikringssystemet CAPAROC og den intelligente QUINT DC-UPS.

 
Interaktiv Image Map: 24 V forsyningssystem med gode kommunikasjonsegenskaper

Dine fordeler

  • Enkel og rimelig nettverksintegrering
  • Rask og enkel parametrisering
  • Et sentralt grensesnitt for 24 V forsyningssystemet
  • Stillstand reduseres til et minimum.

QUINT POWER-strømforsyning med IO-Link

QUINT POWER-strømforsyning med IO-Link på DIN-skinnen  

QUINT POWER med IO-Link

Den nye QUINT POWER-strømforsyningen med gode kommunikasjonsegenskaper og IO-Link gir en rask og rimelig nettverksintegrering. Gjennom det integrerte IO-Link-grensesnittet stilles alle relevante driftsdata for strømforsyningen til disposisjon på det overordnede automatiseringssystemet, dermed løftes forebyggende funksjonsovervåking til et helt nytt nivå.

Videre åpner strømforsyningen for parametrisering via IO-Link. Den direkte overføringen av parametriseringen etter at utstyr er skiftet ut, reduserer tidsbruk og forebygger brukerfeil.

Optimal anleggstransparens

Visning av datatransparens i form av tall  

Bedre datatransparens med QUINT POWER

QUINT POWER med IO-Link gir komplett datakonsistens, fra 400 V AC-siden og til 24 V DC-siden. Dermed kan feil gjenkjennes, lokaliseres og utbedres i tide.

  • Digitalt typeskilt: Entydig identifisering av enheten i anlegget.
  • Inngangsdata: Første indikasjon på nettkvalitet og gjenkjenning av fasesvikt.
  • Utgangsdata: Overvåking av strøm og spenning samt gjenkjenning av anomalier.
  • Driftsdata: Komplett tilstandsovervåking inkludert angivelse av resterende levetid for forutseende vedlikehold.
  • Events: Rask gjenkjenning og lokalisering av kritiske systemtilstander.
  • Datalogging: Analyse og permanent optimalisering av hele anlegget.

Strømforsyning og automatsikringssystem

Strømforsyning QUINT POWER og automatsikringssystem CAPAROC  

Strømforsyning QUINT POWER og automatsikringssystem CAPAROC

Kombiner QUINT POWER-strømforsyningen med automatsikringssystemet CAPAROC, og dra nytte av alle fordelene ved systemintegreringen. Med et sentralt grensesnitt for QUINT POWER og CAPAROC kan strømforsyningen integreres enkelt og rimelig i automatsikringssystemets nettverksprotokoll.

  • PROFINET-grensesnittet muliggjør fullstendig transparens og tilgang til det komplette systemet.
  • En nettserver muliggjør tilgang på stedet, til driftsstatus, feilmeldinger og systemløsningens innstillingsdetaljer.

Forsyningsløsningen gir fullstendig datakonsistens, fra primærsiden og helt til de sikre forbrukerkretsene.

Strømforsyning og UPS

Avbruddsfri strømforsyningsløsning  

Avbruddsfri strømforsyningsløsning

Kombiner strømforsyningen QUINT POWER med den intelligente QUINT DC-UPS, og få et avbruddsfritt 24 V forsyningssystem som stiller alle data til rådighet, fra strømforsyningen og helt til batteriet.

  • QUINT DC-UPS har grensesnitt og protokoller for forskjellige industrielle nettverk. 
  • Egnede programpakker følger med for Engineering-omgivelsene PLCnext, TIA Portal, Studio 5000, TwinCAT.
  • Programmet POWER MANAGEMENT SUITE kan brukes for funksjonsovervåking og konfigurering av hele systemet. 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00