Peters Shipyards: Containerskip med moderne teknikk

Overvåkings- og alarmsystemer til havs

Peters-containerskip  

Automatisert overvåkings- og alarmsystem

Applikasjon

Emma er et 90 meter langt og 12,5 meter bredt skip i isklasse 1A. Skipet ble overgitt fra det nederlandske verftet Peters Shipyards B.V. til rederiet G. de Vries. På samme måte som flere enn 20 andre skip har Emma et moderne alarm- og overvåkingssystem. Styreteknikken fra Phoenix Contact danner grunnlaget for systemet.

Løsning

For at samlige prosesser skulle kunne forløpe sikkert, ble et nyskapende overvåkingssystem fra firmaet eL-Tec installert. Systemet kontrollerer pålitelig samtlige av skipets anleggstilstander og ivaretar samtidig forskjellige oppgaver, blant annet styring av pumper, navigasjonslys og varmeelementer. Hovedstyringen og visualiseringen foretas via en PC-basert høyytelsescontroller fra Phoenix Contact.

Fasit

En sterk styreteknikk gjør at overvåkings- og alarmfunksjoner innen skipsbygging kan automatiseres både pålitelig og effektivt.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00